Cable connector - RC-12S2N8ET0EP - 1613301

The figure shows the 12-pos. product version with standard contact chamber numbering

Cable connector, angled, shielded: yes, Screw locking, M23, No. of pos.: 12, type of contact: Socket, Crimp connection, cable diameter range: 3 mm ... 10.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1613301
Pakkausyksikkö 8 pcs
Tuoteavain ABRAAB -
GTIN 4046356399357
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 139,910 GRM