Cable connector - UC-16P1N12RNDU - 1613283

The figure shows the 12-pos. product version

Cable connector, straight, shielded: yes, Screw locking, M23, No. of pos.: 16, type of contact: Pin, Solder connection, cable diameter range: 2 mm ... 14.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1613283
Pakkausyksikkö 20 pcs
Tuoteavain ABRABA -
GTIN 4046356399210
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 111,120 GRM