Coupler connector - UC-07S1NS290DU - 1613281

The figure shows the 12-pos. product version

Coupling connector, straight, shielded: yes, Screw locking, M23, No. of pos.: 7, type of contact: Socket, Screw connection, cable diameter range: 2 mm ... 14.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1613281
Pakkausyksikkö 20 pcs
Tuoteavain ABRABC -
GTIN 4046356399197
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 96,910 GRM