Device connector, rear mounting - TU-17P1NC24100 - 1613276

Ei kuvaa käytettävissä

Device connector for rear wall, straight, shielded: yes, Bayonet locking, M23, No. of pos.: 17, type of contact: Pin, Solder-in connection, Flat gasket, 4xM3, Panel thickness max.: 2.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1613276
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain ABRACF -
GTIN 4046356399142
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 62,800 GRM