RC-19S1N1217TX - 1613242

The figure shows the 12-pos. product version

Cable connector, with Pg13.5 connection thread, straight, shielded: no, Screw locking, M23, No. of pos.: 16+3, type of contact: Socket, Solder connection, cable diameter range: 10 mm ... 14 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1613242
Pakkausyksikkö 20 pcs
Tuoteavain ABRAAA -
GTIN 4046356398848
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 82,000 GRM