Coupler connector - TU-63S1N129UDU - 1613172

Ei kuvaa käytettävissä

Coupling connector, straight, shielded: yes, Bayonet locking, M23, No. of pos.: 6+3, type of contact: Socket, Solder connection, cable diameter range: 2 mm ... 14.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1613172
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain ABRACC -
GTIN 4046356398336
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 98,810 GRM