Cable connector - TU-12P1N128UAA - 1613170

Ei kuvaa käytettävissä

Cable connector, straight, shielded: yes, Bayonet locking, M23, No. of pos.: 12, type of contact: Pin, Solder connection, cable diameter range: 8 mm ... 9.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1613170
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain ABRACA -
GTIN 4046356398312
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 104,380 GRM