Cable connector - RC-17S1N1280HQ - 1613123

The figure shows the 12-pos. product version

Cable connector, straight, shielded: yes, Screw locking, M23, No. of pos.: 17, type of contact: Socket, Solder connection, cable diameter range: 3 mm ... 10.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1613123
Pakkausyksikkö 20 pcs
Tuoteavain ABRAAA -
GTIN 4046356397964
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 150,900 GRM