Device connector, rear mounting - RC-17P1N125200 - 1613118

The figure shows the 12-pos. product version

Device connector for rear wall, straight, shielded: yes, Screw locking, M23, No. of pos.: 17, type of contact: Pin, Solder connection, Radial O-ring, 4x Ø2,7, Panel thickness min.: 2.7 mm, Panel thickness max.: 3.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1613118
Pakkausyksikkö 40 pcs
Tuoteavain ABRAAF -
GTIN 4046356397919
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 33,570 GRM