Coupler connector - RC-12S2N12M0X7 - 1613108

The figure shows the 12-pos. product version with standard contact chamber numbering

Coupling connector, straight plastic-sheathed, shielded: yes, Screw locking, M23, No. of pos.: 12, type of contact: Socket, Solder connection, cable diameter range: 4.5 mm ... 5.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1613108
Pakkausyksikkö 20 pcs
Tuoteavain ABRAAC -
GTIN 4046356397810
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 43,790 GRM