Rear panel feed-through - RC-12S1N12C0EN - 1613103

Feed-through of rear wall, straight, shielded: yes, Screw locking, M23, No. of pos.: 12, type of contact: Socket, Solder connection, Flat gasket, 4x M2.5, Panel thickness max.: 2.5 mm, cable diameter range: 3 mm ... 10.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1613103
Pakkausyksikkö 20 pcs
Tuoteavain ABRAAE -
GTIN 4046356397773
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 74,015 GRM