Cable connector - RC-12P1N121H00 - 1613090

The figure shows the 12-pos. product version, with standard DIN cable gland

Cable connector, straight, shielded: no, Screw locking, M23, No. of pos.: 12, type of contact: Pin, Solder connection, cable diameter range: 4 mm ... 6 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1613090
Pakkausyksikkö 20 pcs
Tuoteavain ABRAAA -
GTIN 4046356397674
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 89,730 GRM