Coupler connector - UC-63P1N1290DU - 1612811

The figure shows the 12-pos. product version

Coupling connector, straight, shielded: yes, Screw locking, M23, No. of pos.: 6+3, type of contact: Pin, Solder connection, cable diameter range: 2 mm ... 14.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1612811
Pakkausyksikkö 20 pcs
Tuoteavain ABRABC -
GTIN 4046356396875
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 101,200 GRM