Cable connector - UC-1RS1NRAT0AC - 1612804

The figure shows the 12-pos. product version

Cable connector, angled, shielded: yes, Screw locking, M23, No. of pos.: 16+2+PE, type of contact: Socket, Crimp connection, cable diameter range: 11.5 mm ... 13.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1612804
Pakkausyksikkö 8 pcs
Tuoteavain ABRABB -
GTIN 4046356270403
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 153,860 GRM