Rear panel feed-through - UC-19P1N12Q0D2 - 1612775

The figure shows the 12-pos. product version

Feed-through of rear wall, straight, shielded: yes, Screw locking, M23, No. of pos.: 16+3, type of contact: Pin, Solder connection, Axial O-ring, Central fixing, cable diameter range: 2 mm ... 14.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1612775
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain ABRABE -
GTIN 4046356270267
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 114,010 GRM