Rear panel feed-through - UC-07S1N12Q0DU - 1612660

The figure shows the 12-pos. product version

Feed-through of rear wall, straight, shielded: yes, Screw locking, M23, No. of pos.: 7, type of contact: Socket, Solder connection, Axial O-ring, Central fixing, cable diameter range: 2 mm ... 14.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1612660
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain ABRABE -
GTIN 4046356396646
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 130,540 GRM