Coupler connector - TU-1RP1NRA9UDU - 1612630

Ei kuvaa käytettävissä

Coupling connector, straight, shielded: yes, Bayonet locking, M23, No. of pos.: 16+2+PE, type of contact: Pin, Crimp connection, cable diameter range: 2 mm ... 14.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1612630
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain ABRACC -
GTIN 4046356271189
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 96,570 GRM