Device connector, rear mounting - TU-16P1N124100 - 1612591

Ei kuvaa käytettävissä

Device connector for rear wall, straight, shielded: yes, Bayonet locking, M23, No. of pos.: 16, type of contact: Pin, Solder connection, Flat gasket, 4xM3, Panel thickness max.: 2.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1612591
Pakkausyksikkö 20 pcs
Tuoteavain ABRACF -
GTIN 4046356310079
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 50,240 GRM