Cable connector - TU-09P1N128UDU - 1612563

Ei kuvaa käytettävissä

Cable connector, straight, shielded: yes, Bayonet locking, M23, No. of pos.: 8+1, type of contact: Pin, Solder connection, cable diameter range: 2 mm ... 14.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1612563
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain ABRACA -
GTIN 4046356396318
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 130,100 GRM