Coupler connector - TU-06S1NS29UDU - 1612550

Ei kuvaa käytettävissä

Coupling connector, straight, shielded: yes, Bayonet locking, M23, No. of pos.: 6, type of contact: Socket, Screw connection, cable diameter range: 2 mm ... 14.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1612550
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain ABRACC -
GTIN 4046356396271
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 101,010 GRM