RC-63P1N12ZB00 - 1611688

Ei kuvaa käytettävissä

Cable connector, with Pg9 connection thread, angled, shielded: no, Screw locking, M23, No. of pos.: 6+3, type of contact: Pin, Solder connection, cable diameter range: 7 mm ... 10 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1611688
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain ABRAAB -
GTIN 4046356394932
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 161,190 GRM