Crimp contact - RC-21P2400 - 1611637

Crimp contact, rolled, number of pieces per reel: 10000, contact diameter: 1 mm, crimp range: 0.08 mm² ... 0.22 mm²

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Edut

  • Crimping connection: vibration- and temperature-resistant assembly
  • High tensile strength of the connection
  • Low contact resistance
  • Easy production monitoring
  • Variable production run startup, thanks to full or semi-automation

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1611637
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain ABREAA -
GTIN 4046356394826
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 0,240 GRM
Tullitariffinumero 85389099