Cable connector - RC-1RS1NRAT0EP - 1611625

The figure shows the 12-pos. product version

Cable connector, angled, shielded: yes, Screw locking, M23, No. of pos.: 16+2+PE, type of contact: Socket, Crimp connection, cable diameter range: 3 mm ... 10.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1611625
Pakkausyksikkö 8 pcs
Tuoteavain ABRAAB -
GTIN 4046356394819
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 137,000 GRM