RC-1RS1NRA601A - 1611611

The figure shows the 12-pos. product version

Device connector with M20 x 1.5 screw-in thread, straight, shielded: yes, Screw locking, M23, No. of pos.: 16+2+PE, type of contact: Socket, Crimp connection, Axial seal, Central fixing, Panel thickness min.: 0.8 mm, Panel thickness max.: 6.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1611611
Pakkausyksikkö 40 pcs
Tuoteavain ABRAAF -
GTIN 4046356394789
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1,000 GRM