Device connector, rear mounting - RC-1RS1NRA4300 - 1611610

The figure shows the 12-pos. product version

Device connector for rear wall, straight, Screw locking, M23, No. of pos.: 16+2+PE, type of contact: Socket, Crimp connection, Radial O-ring, 4xM3, Panel thickness min.: 2.7 mm, Panel thickness max.: 3.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1611610
Pakkausyksikkö 40 pcs
Tuoteavain ABRAAF -
GTIN 4046356277914
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 27,550 GRM