RC-1RS1NRA1500 - 1611606

The figure shows the 12-pos. product version

Cable connector, with Pg9 connection thread, straight, shielded: no, Screw locking, M23, No. of pos.: 16+2+PE, type of contact: Socket, Crimp connection, cable diameter range: 6 mm ... 10 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1611606
Pakkausyksikkö 20 pcs
Tuoteavain ABRAAA -
GTIN 4046356266901
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 75,660 GRM