Device connector, rear mounting - RC-1RP1NT2E1TL - 1611580

The figure shows the 17-pos. product version with O-ring seal

Device connector for rear wall, straight, shielded: yes, Screw locking, M23, Flat gasket, 4xM3, Panel thickness min.: 3 mm, Panel thickness max.: 10.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1611580
Pakkausyksikkö 20 pcs
Tuoteavain ABRAAF -
GTIN 4046356266864
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 42,590 GRM