Device connector, rear mounting - RC-1RP1NT242TJ - 1611578

The figure shows the 12-pos. product version

Device connector for rear wall, straight, shielded: yes, Screw locking, M23, Radial O-ring, 4x M2.5, Panel thickness min.: 2.7 mm, Panel thickness max.: 3.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1611578
Pakkausyksikkö 20 pcs
Tuoteavain ABRAAF -
GTIN 4046356394673
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 31,380 GRM