Cable connector - RC-1RP1NRA80R9 - 1611568

The figure shows the 12-pos. product version

Cable connector, straight, shielded: yes, Screw locking, M23, No. of pos.: 16+2+PE, type of contact: Pin, Crimp connection, cable diameter range: 7.5 mm ... 9.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1611568
Pakkausyksikkö 20 pcs
Tuoteavain ABRAAA -
GTIN 4046356266796
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 70,280 GRM