Cable connector - RC-1RP1NRA80L7 - 1611565

The figure shows the 12-pos. product version

Cable connector, straight, shielded: yes, Screw locking, M23, No. of pos.: 16+2+PE, type of contact: Pin, Crimp connection, cable diameter range: 6.5 mm ... 7.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1611565
Pakkausyksikkö 20 pcs
Tuoteavain ABRAAA -
GTIN 4046356394635
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 69,940 GRM