RC-1RP1NRA6500 - 1611561

The figure shows the 12-pos. product version

Device connector with Pg13.5 screw-in thread, straight, shielded: yes, Screw locking, M23, No. of pos.: 16+2+PE, type of contact: Pin, Crimp connection, Axial O-ring, Central fixing, Panel thickness min.: 1 mm, Panel thickness max.: 4.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1611561
Pakkausyksikkö 40 pcs
Tuoteavain ABRAAF -
GTIN 4046356394611
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 30,070 GRM