Device connector, rear mounting - RC-1LP1NX242JS - 1611535

The figure shows the 12-pos. product version

Device connector for rear wall, straight, shielded: yes, Screw locking, M23, No. of pos.: 16+3, type of contact: Pin, Solder-in connection, Radial O-ring, 4x M2.5, Panel thickness min.: 2.7 mm, Panel thickness max.: 3.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1611535
Pakkausyksikkö 20 pcs
Tuoteavain ABRAAF -
GTIN 4046356606677
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 40,160 GRM