Rear panel feed-through - RC-19S1N12G500 - 1611495

The figure shows the 12-pos. product version

Feed-through of rear wall, straight, shielded: no, Screw locking, M23, No. of pos.: 16+3, type of contact: Socket, Solder connection, Axial O-ring, Central fixing, Panel thickness max.: 6.5 mm, cable diameter range: 6 mm ... 10 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1611495
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain ABRAAE -
GTIN 4046356277815
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 110,310 GRM