Coupler connector - RC-19S1N1290EN - 1611493

The figure shows the 12-pos. product version

Coupling connector, straight, shielded: yes, Screw locking, M23, No. of pos.: 16+3, type of contact: Socket, Solder connection, cable diameter range: 3 mm ... 10.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1611493
Pakkausyksikkö 20 pcs
Tuoteavain ABRAAC -
GTIN 4046356266581
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 72,150 GRM