Cable connector - RC-19S1N128005 - 1611486

The figure shows the 12-pos. product version

Cable connector, straight, shielded: yes, Screw locking, M23, No. of pos.: 16+3, type of contact: Socket, Solder connection, cable diameter range: 7.5 mm ... 9.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1611486
Pakkausyksikkö 20 pcs
Tuoteavain ABRAAA -
GTIN 4046356394451
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 73,050 GRM