Device connector, rear mounting - RC-19P1NX2H0QF - 1611472

The figure shows the 12-pos. product version

Device connector for rear wall, straight, shielded: yes, Screw locking, M23, Axial O-ring, Central fastening M25 x 1.5, Panel thickness min.: 0.8 mm, Panel thickness max.: 6.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1611472
Pakkausyksikkö 20 pcs
Tuoteavain ABRAAF -
GTIN 4046356394437
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 60,150 GRM