Device connector, rear mounting - RC-19P1NX2H0E5 - 1611470

The figure shows the 12-pos. product version

Device connector for rear wall, straight, shielded: yes, Screw locking, M23, Axial O-ring, Central fastening M25 x 1.5, Panel thickness min.: 0.8 mm, Panel thickness max.: 6.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1611470
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain ABRAAF -
Vähimmäistilausmäärä 10 pcs
GTIN 4046356277761
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 72,600 GRM