Device connector, rear mounting - RC-19P1NT2H000 - 1611463

The figure shows the 12-pos. product version

Device connector for rear wall, straight, shielded: yes, Screw locking, M23, No. of pos.: 16+3, type of contact: Pin, Solder-in connection, Axial O-ring, Central fastening M25 x 1.5, Panel thickness min.: 0.8 mm, Panel thickness max.: 6.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1611463
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain ABRAAF -
GTIN 4046356266475
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 68,160 GRM