Rear panel feed-through - RC-19P1N12C2EP - 1611437

Feed-through of rear wall, straight, shielded: yes, Screw locking, M23, No. of pos.: 16+3, type of contact: Pin, Solder connection, Radial O-ring, 4x M2.5, Panel thickness max.: 2.5 mm, cable diameter range: 3 mm ... 10.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1611437
Pakkausyksikkö 20 pcs
Tuoteavain ABRAAE -
GTIN 4046356266406
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 88,460 GRM