Device connector, rear mounting - RC-17S1NC2H0V3 - 1611366

The figure shows the 12-pos. product version

Device connector for rear wall, straight, shielded: yes, Screw locking, M23, No. of pos.: 17, type of contact: Socket, Solder-in connection, Axial O-ring, Central fastening M25 x 1.5, Panel thickness min.: 0.8 mm, Panel thickness max.: 6.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1611366
Pakkausyksikkö 12 pcs
Tuoteavain ABRAAF -
GTIN 4046356394178
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 56,040 GRM