Device connector, rear mounting - RC-17S1NC0514A - 1611364

The figure shows the 12-pos. product version

Device connector for rear wall, straight, Screw locking, M23, Flat gasket, 4x Ø 3.2, Panel thickness min.: 2.7 mm, Panel thickness max.: 3.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1611364
Pakkausyksikkö 100 pcs
Tuoteavain ABRAAF -
GTIN 4046356394161
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 39,450 GRM