RC-17S1N8AN2EP - 1611356

Ei kuvaa käytettävissä

Cable connector, with Pg11 connection thread, angled, shielded: yes, Screw locking, M23, No. of pos.: 17, type of contact: Socket, Crimp connection, cable diameter range: 2 mm ... 10.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1611356
Pakkausyksikkö 8 pcs
Tuoteavain ABRAAB -
GTIN 4046356394147
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 148,630 GRM