Cable connector - RC-17S1N128049 - 1611307

The figure shows the 12-pos. product version

Cable connector, straight, shielded: yes, Screw locking, M23, No. of pos.: 17, type of contact: Socket, Solder connection, cable diameter range: 6.5 mm ... 7.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1611307
Pakkausyksikkö 20 pcs
Tuoteavain ABRAAA -
GTIN 4046356394024
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 72,910 GRM