Cable connector - RC-17P1N8AT0EP - 1611258

The figure shows the 12-pos. product version

Cable connector, angled, shielded: yes, Screw locking, M23, No. of pos.: 17, type of contact: Pin, Crimp connection, cable diameter range: 3 mm ... 10.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1611258
Pakkausyksikkö 8 pcs
Tuoteavain ABRAAB -
GTIN 4046356393928
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 146,110 GRM