Device connector, rear mounting - RC-16S1N8AE100 - 1611179

The figure shows the 17-pos. product version with O-ring seal

Device connector for rear wall, straight, shielded: yes, Screw locking, M23, No. of pos.: 16, type of contact: Socket, Crimp connection, Flat gasket, 4xM3, Panel thickness min.: 3 mm, Panel thickness max.: 10.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1611179
Pakkausyksikkö 40 pcs
Tuoteavain ABRAAF -
GTIN 4046356277327
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 40,022 GRM