Rear panel feed-through - RC-16S1N12C3EN - 1611160

Feed-through of rear wall, straight, shielded: yes, Screw locking, M23, No. of pos.: 16, type of contact: Socket, Solder connection, Radial O-ring, 4xM3, Panel thickness max.: 2.5 mm, cable diameter range: 3 mm ... 10.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1611160
Pakkausyksikkö 20 pcs
Tuoteavain ABRAAE -
GTIN 4046356265706
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 103,180 GRM