Device connector, front mounting - RC-16P1N12WQ00 - 1611112

The figure shows the 12-pos. product version

Device connector for front wall, straight, shielded: yes, Screw locking, M23, No. of pos.: 16, type of contact: Pin, Solder connection, Radial O-ring, 4x Ø2,7, Panel thickness min.: 3 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1611112
Pakkausyksikkö 40 pcs
Tuoteavain ABRAAF -
GTIN 4046356265508
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 29,100 GRM