Cable connector - RC-12SDN8A80B7 - 1611075

The figure shows the 12-pos. product version with standard contact chamber numbering

Cable connector, straight, shielded: Yes, Screw locking, M23, No. of pos.: 12, type of contact: Socket, Crimp connection, cable diameter range: 7.5 mm ... 9.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1611075
Pakkausyksikkö 20 pcs
Tuoteavain ABRAAA -
GTIN 4046356393454
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 68,400 GRM