Coupler connector - RC-12S2N8A90H7 - 1611039

The figure shows the 12-pos. product version with standard contact chamber numbering

Coupling connector, straight, shielded: Yes, Screw locking, M23, No. of pos.: 12, type of contact: Socket, Crimp connection, cable diameter range: 5.5 mm ... 6.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1611039
Pakkausyksikkö 20 pcs
Tuoteavain ABRAAC -
GTIN 4046356277150
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 108,300 GRM