Cable connector - RC-12S2N8A80GK - 1611032

The figure shows the 12-pos. product version with standard contact chamber numbering

Cable connector, straight, shielded: yes, Screw locking, M23, No. of pos.: 12, type of contact: Socket, Crimp connection, cable diameter range: 5.5 mm ... 6.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1611032
Pakkausyksikkö 20 pcs
Tuoteavain ABRAAA -
GTIN 4055626047911
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 68,500 GRM